You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Traductoare mici tip PT / PU
  5. PT5015

Traductoare de presiune

PT5015

PT-006-SEG14-A-ZVG/VE

Traductoare de presiune

PT5015

PT-006-SEG14-A-ZVG/VE

  • Detectare fiabilă a presiunii de sistem în aplicații industriale și mobile
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • Repetabilitate excelentă și eroare de liniaritate scăzută
  • Durată de funcționare de peste 60 milioane de cicluri de presiune
  • Carcasă compactă și robustă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
0...6 bar 0...87 psi 0...600 kPa 0...0,6 MPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2)
Aplicatie
Element de măsură celula de film subtire metalica
Aplicatie pentru utilizarea mobilă; pentru utilizarea industrială
Mediu Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -40...125
Varf de presiune Min.
200 bar 2900 psi 20 MPa
Rezistenţă la presiune
15 bar 215 psi 1,5 Mpa
Nota legata de rezistenta la presiune
static
Rezistență la vacuum [mbar] -1000
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 8...36 DC
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] < 0,1
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Semnal de ieşire semnal analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20
Sarcina max. [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω
Testat pentru scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
0...6 bar 0...87 psi 0...600 kPa 0...0,6 MPa
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,05; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,5; (inclusiv alunecare la suprastrangere, puct zero si eroare interval, non-liniaritate, histerezis)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,2
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (la 6 luni)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Timpi de raspuns
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 2
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...100
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
In conformitate cu ECE R 10, rev. 5 (in conformitate cu E1)
DIN EN ISO 13766-1 : 2018 utilaje pentru terasamente și construcții
DIN EN ISO 14982 : 2009 utilaje pentru agricultură și silvicultură
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 7637-2 : 2011 puls 1 Severitate testare III. Stare funcțională C
ISO 7637-2 : 2011 Puls 2b Severitatea testului IV. Stare funcțională C
DIN EN 61326-1
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 715
Aprobare UL
Numar certificare UL J032
UL numar fisier E174189
Directiva privind echipamentele sub presiune Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere
Date mecanice
Greutate [g] 67
Materiale 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PPS
Materiale în contact cu mediul 1.4542 (17-4 PH / 630); inox(1.4305 / 303)
Cicluri de presiune Min. 60 milioane; (la 1.2 de ori presiune nominala)
Moment de strângere [Nm] 25...35; (cuplul recomandat de strangere; În funcție de ungere, de etanșare și presiune)
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2)
Etanșare conexiune de proces FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Element restrictor integrat da
Observaţii
Observaţii
BFSL = cea mai buna linie dreapta
LS = reglarea valorii limită
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x supapa de tip A DIN (EN175301-803-A)
diagrame si grafice
curba de sarcina caracteristica a curentului de iesire
1: Sarcina max.
2: Sarcina min.