Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2) |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |||
---|---|---|---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | 0...80 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Tipul de presiune | Presiune absolută |
Tensiune de lucru [V] | 8...30 DC |
---|---|
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 800; (Ub = 24 V; (Ub - 8 V) / 20 mA) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Domeniu de masura |
|
---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 1,0; (inclusiv puct zero si eroare interval, non-liniaritate, histerezis) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,5 (BFSL) / < ± 1,0 (LS) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 4 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...80 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 815 | ||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 118 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); HNBR; PA |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Cicluri de presiune Min. | 10 milioane |
Moment de strângere [Nm] | 25...35; (cuplul recomandat de strangere; În funcție de ungere, de etanșare și presiune) |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2) |
Etanșare conexiune de proces | NBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Umplere cu lichid pentru transferul de presiune | ulei sintetic |
Element restrictor integrat | nu |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|