Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 40 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1,5...10; (depinde de senzorul conectat) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Ciclul maxim masurare/afisare [ms] | 200 |
---|
Optiuni de parametrizare | depinde de senzorul conectat |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; (pentru unitate cu conectori infiletati) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 229 |
Greutate [g] | 333,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 100 x 34 x 48 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; Contacte: aurit |
---|