1. Pagina de start
  2. Produse
  3. PN5206

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Se înlocuiește cu: PN7296 – Comparare produse: PN5206 / PN7296

Articol scos din productie
Data expirării: {{"2016-12-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

PN5206

Senzor de presiune cu display

PN-2,5-RBN14-HFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Cu stabilitate pe termen lung datorită protecție ridicată împotriva supraîncărcării
  • Durată de funcționare de peste 100 de milioane de cicluri de presiune
  • Afișaj LED cu 4 cifre, extrem de vizibil
  • Unități de presiune selectabile în funcție de țară
  • Funcție de memorie pentru cea mai mare presiune măsurată în sistem
  • ce
  • cul
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Semnal de ieşire semnal de comutare
Domeniu de masura
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4 NPT filet exterior
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie pentru utilizarea industrială
Mediu Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -25...80
Rezistenţă la presiune
20 bar 290 psi 2000 kPa
Varf de presiune Min.
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...36 DC; (in conformitate cu EN 50178 SELV/PELV)
Consum de energie [mA] < 50
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Protecţie la supratensiune da; (< 40 V)
Timp de intarziere la pornire [s] 0,3
Watchdog integrat da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal de comutare
Model electric PNP
Numar de iesiri digitale 1
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] < 170
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Punct de comutare SP
0,02...2,5 bar 0,4...36,2 psi 2...250 kPa
Punct de reset rP
0,01...2,49 bar 0,2...36 psi 1...249 kPa
În paşi de
0,01 bar 0,2 psi 1 kPa
Setari de fabrica
SP1 = 9,0 psi rP1 = 8,4 psi
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] < ± 0,5
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,25
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,05; (la 6 luni)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Timpi de raspuns
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / Programare
Optiuni de parametrizare histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire; Amortizare; Unitate afişaj
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 231
Date mecanice
Greutate [g] 264
Materiale inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiale în contact cu mediul inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4 NPT filet exterior
Afisaj / elemente de operare
Display
Unitate afişaj 3 x LED, verde
Stare de funcţionare LED, galben
Afişaj de funcţii Display alfanumeric, 4-digiti
Valoari masurate Display alfanumeric, 4-digiti
Observaţii
Indicaţii Articol scos din productie
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; Contacte: aurit
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — PN5206-01 — 06.09.2010 —