1. Pagina de start
  2. Produse
  3. PF3154

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Articol alternativă: PF2054 – Comparare produse: PF3154 / PF2054
Când alegeți articolul alternativ și accesoriile eventual aveți în vedere datele tehnice diferite!

Senzor de presiune ecranat

PF-015PRES30-KFPKG/US/ /P

PF3154

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ce
  • cul
Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Aplicatie Domeniul igienei
Montaj Capsulă rotabilă 350°
Mediu medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -25...80
Rezistenţă la presiune [psi] 700
Varf de presiune Min. [psi] 2000
Tipul de presiune presiune relativa
fără spaţiu mort da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20...30 DC
Consum de energie [mA] < 60
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] 0,2
Watchdog integrat da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil)
Model electric PNP
Numar de iesiri digitale 1
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20
Sarcina max. [Ω] 500
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [psi] 0...150
Punct de comutare SP [psi] 3...150
Punct de reset rP [psi] 1...148
în paşi de [psi] 2
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală] < ± 1,5
Repetabilitate [% din valoarea finală] < ± 0,25; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] < ± 1,0
Deviatia temperaturii per 10 K < ± 0,3
Timpi de raspuns
Frecventa de comutare pentru un anumit timp de raspuns stabilit pentru o iesire
$Ansprechzeit (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
$Schaltfrequenz [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
timp răspuns [ms] la caracteristicile rectangulare ale presiunii; punct comutare (SPx) = 70 %; punct de restart (rPx) = 30 %
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms] 3
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare Buton de programare
Optiuni de parametrizare histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire; Amortizare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67
Teste / certificari
ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Date mecanice
Materiale inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Materiale în contact cu mediul inox (1.4404 / 316L); ceramică; PTFE
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare LED, roşu
Afişaj de funcţii Afişaj LED 7 segmente
Valoari masurate Afişaj LED 7 segmente
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; Contacte: aurit
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — PF3154-01 — 06.06.2003 —