1. Pagina de start
  2. Produse
  3. PB4012

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Se înlocuiește cu: PN4222 + E30058 – Comparare produse: PB4012 / PN4222

Senzor de presiune cu afisaj cu bare LED

PB-100-SBR14-HFBOW/LS/ /V

PB4012

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ce
  • cul
Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Mediu Medii lichide şi gazoase
Conditional adecvat pentru pentru mediu gazos aplicatia este limitata la max. 25 bar.
Temperatura mediului [°C] -25...70
Rezistenţă la presiune [bar] 300
Varf de presiune Min. [bar] 650
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 102...132 AC
Consum de energie [mA] 20
Timp de intarziere la pornire [s] 0,35
Watchdog integrat da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal de comutare
Numar de iesiri digitale 1
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Protecţie la scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [bar] 0...100
Punct de comutare SP [bar] 5...100
Punct de reset rP [bar] 3...98
în paşi de [bar] 1
Nota privind histerezis
reglabil
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală] < ± 2,0
Repetabilitate [% din valoarea finală] < ± 0,25; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviatia temperaturii per 10 K < ± 0,3
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare Buton de programare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67
Teste / certificari
ecranare electromagnetică
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Date mecanice
Materiale EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; inox (1.4301 / 304)
Materiale în contact cu mediul FKM; ceramică; inox(1.4305 / 303)
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 Filet interior
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare LED, galben
Valoari masurate 10 x LED, verde Rezolutie 10 % din valoarea finala
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x 7/8"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — PB4012-00 — 06.06.2003 —