1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de siguranta
  4. Perdele luminoase de siguranta
  5. Utilizarea in automatizarea in fabrici
  6. OY287S

Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate
Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).

OY287S

Bariere luminoare desiguranta

OYA1060-50-4-20-P-1

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Protecție fiabilă a zonelor periculoase și a porților
  • Respectă cerințele categoriei de tip 4 a IEC 61496
  • Gamă largă de selecții pentru unitate
  • Design îngust și durabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
  • Conexiune facilă prin conectorul M12 testat și verificat
  • ce
  • cul
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Dimensiuni [mm] 1113 x 28 x 30
Aplicatie
Functie de protectie Prevenire acces corp sau parti ale corpului
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] 20
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] < 2
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Lungime de unda [nm] 950
Receptor
Consum de energie [mA] 83
Emitațor
Consum de energie [mA] 42
Iesiri
Model electric PNP
Numar de iesiri OSSD 2
Sarcina de curent maxima pe iesirea OSSD [mA] 400; (24 V)
Protecţie la scurtcircuit da
Raza de detectie
Inaltimea ariei protejate [mm] 1060
Rezolutie (capacitate de detectie d) [mm] 50
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa redusa0 [m] 0...10
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa ridicata) [m] 3...20
Timpi de raspuns
Timp răspuns [ms] 5,5
Condiţiile mediului
Domenii de aplicaţii Clasa C conform EN 60654-1 aplicatii impermeabile
Temperatură de ambianţă [°C] -10...55
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 95
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
IEC 61496-1
Rezistenţă la şoc
IEC 61496-1
Rezistenţă la vibraţii
IEC 61496-1
Clasificare de siguranta
ESPE tip (IEC 61496-1) 4
ISO 13849-1 Categoria 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL cl 3
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] 175200
Fiabilitate de siguranta PFHD [1/h] 1,3E-08
Date mecanice
Greutate [g] 3635
Dimensiuni [mm] 1113 x 28 x 30
Materiale Capsula: Aluminiu; Lentile frontale: PC
Lungime L [mm] 1113
Afisaj / elemente de operare
Display
LED, galben
LED, verde
LED, roşu
LED, albastru
LED, portocaliu
Accesorii
Accesorii (furnizate)
Unghi montaj: 4
slot pentru piulite: 4
Piuliţe
Observaţii
Indicaţii Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate; Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Emitațor
Racord Conector: 1 x M12
Conectare electrică - Receptor
Racord Conector: 1 x M12; Lungimea maxima a cablului: 100 m; pentru conductor cu sectiunea 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RO-RO — OY287S — 07.06.2010 —