Aplicatie | Analiza de imagine industriala |
---|
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de curent Max. [mA] | 2710; (310 + (n x 800) n = număr de camere) |
Consum de energie [W] | 33,2; (7,4 + n x ((FPS x 0,32) + 2,2); n = număr de camere; FPS = frecvența de cadre a camerei) |
Numar de interfete CAN | 1 |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 2 |
Numar de interfete USB | 2 |
Protocol | protocol liber |
---|
Transmisie standard | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 1000 MBit/s | ||||
Protocol | TCP/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
Transmisie standard | FPD-Link | |
---|---|---|
Tipul conectorului | HFM (Mini-FAKRA) | |
Indicație privind interfețele |
|
Tipul conectorului | Mini-USB; tip A |
---|---|
Versiune | 2.0; 3.0 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 50 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Greutate [g] | 978,131 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Materiale | Capsula: Aluminiu |
Moment de strângere [Nm] | < 5,5 |
Procesor | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Memorie de lucru | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Memorie pentru cantități mari de date | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x interfață mini USB |
Conector: 1 x Typ A |
Conector: 6 x HFM (Mini-FAKRA) (AMK12A-1M4Z5-A) |
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
exemplu 1 | camera 1 (3D) | camera 2 (3D) | camera 1 (2D) | camera 2 (2D) | camera 3 (3D) | camera 4 (3D) |
exemplu 2 | camera 1 (2D) | camera 2 (2D) | camera 1 (3D) | camera 2 (3D) | camera 3 (2D) | camera 4 (2D) |
exemplu 3 | camera 1 (3D) | camera 2 (3D) | camera 3 (3D) | camera 4 (3D) | camera 5 (3D) | camera 6 (3D) |
porturile 0 și 1, 2 și 3, 4 și 5 trebuie să fie alocate aceluiași tip de senzor de imagine. | |
vă rugăm să țineți cont de diferitele tipuri de senzori de imagine 3D 38k și VGA atunci când conectați camerele. |