1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori fotoelectrici
  5. Gama completa de produse
  6. OR0003

OR0003

Senzor de tip bariera emitator

ORS-V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Carcasă extrem de compactă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • Raza foarte lunga de actiune
  • Pentru conectarea la un amplificator de comutare
  • Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
  • ce
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Carcasa rectangular
Aplicatie
Principiu de functionare Barieră optică
Date electrice
Conectare la amplificator de comutare da
Amplificatoare de comutare Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Lungime de unda [nm] 950
Iesiri
Protecţie la scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Emitator / receptor Emitațor
Rază de acţiune [m] < 2
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 57078
Date mecanice
Greutate [g] 59,5
Carcasa rectangular
Materiale PPO modificat
Aliniere lentila optică laterală
Accesorii
Accesorii (furnizate)
Unghi de fixare: 1 x, E20212
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m; 1 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — OR0003-00 — 06.03.2003 —