You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Senzori optici tip furca
  5. OPU700

Senzor optic tip furca

OPU700

OPULFPKG/IO-Link/AS

Senzor optic tip furca

OPU700

OPULFPKG/IO-Link/AS

  • Detectare fiabilă a obiectelor mici
  • Configurare rapidă: nu necesită alinierea emițătorului și receptorului
  • Semnalizarea contaminărilor prin controlul permanent al cantității de lumină
  • Modurile de funcționare pot fi reglate în funcție de aplicație
  • ce
  • cul
  • iolink
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Clasa protecţie laser 1
Aplicatie
Principiu de functionare Barieră optică
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasificarea izolatiei [V] 500
Consum de energie [mA] < 30
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] 150
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 655
Iesiri
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Functii de iesire Contact normal deschis/închis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 5000
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] 0,05
Precizia / Devieri
Repetabilitate [mm] 0,01
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 3,2
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
valoare de proces 16
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 1
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare; Min./Max. Signalspeicher; Mod de operare
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1209
Indicaţii
Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
DIN EN 55011 Clasa A
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitudine, perioada oscilare 5 min., 30 min. per axa de rezonanta sau 55 Hz
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Clasa protecţie laser 1
Note despre protectia laser
Atentie: lumina laser
laser clasa: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
in conformitate c 21 CFR 1040 cu exceptia abaterilor in conformitate cu Notificarea Laser Nr. 50, din Iunie 2007.
MTTF [ani] 548
Date mecanice
Greutate [g] 81,5
Dimensiuni [mm] 50 x 10 x 60
Adancime furca D [mm] 35
Latime furca W [mm] 30
Materiale Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Optica: Sticlă
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M8; codificare: A
Alte date
mod de funcționare reglabil prin IO-Link
standard High Resolution Power Speed
Rezolutie 0,05 mm 0,03 mm 0,1 mm 0,05 mm
Repetabilitate 0,01 mm 0,01 mm 0,015 mm 0,015 mm
Frecvenţă de comutare 5000 Hz 2000 Hz 1000 Hz 10000 Hz
Repetabilitate 3 σ