Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 30; ((24 V)) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 950 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 65 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 4; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 136,078 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 | |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 | |
Materiale | PBT; PPO modificat | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|