1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori fotoelectrici
  5. De tip cub M18 in carcasa de metal
  6. OGH280

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH-HPKG/US/CUBE/100MM

OGH280

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Carcasă dreptunghiulară robustă din metal cu filet M18 pe latură
  • Design de dimensiuni foarte mici pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • Suprimare cu precizie a fundalului
  • Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
  • Excelent raport preț/performanță
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Tensiunea nominala de izolare [V] 32
Consum de energie [mA] 25
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] 300
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 645
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curent sarcină minim [mA] 5
Curent de scurgere Max. [mA] 0,05
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 1000
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Raza de detectie
Domeniu [mm] < 100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] < 100
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] < 100
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] < 100
Distanta ajustabila nu
Diametrul maxim al spotului [mm] 7
Dimensiunile spotului de lumina se refera la la distanţă maximă de tastare
Disponibil și cu suprimarea fundalului da
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Id-ul dispozitivului IO-Link 1131 d / 00 04 6B h
Profil Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Temperatura depozitare [°C] -40...60
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 782
Aprobare UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Class 2
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 69,1
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] M18 x 1
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale Zinc turnat sub presiune; PEI
Material lentila
PEI
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulita de blocare: 1 x
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12
Alte date
Repetabilitate/ precizie: 6 σ
repetabilitatea valorilor masurate
Abstand alb (90 % remisie) negru (6 %...90 % remisie)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
Precizia
Abstand alb (90 % remisie) negru (6 %...90 % remisie)
20 mm ± 1,5 mm ± 1,8 mm
50 mm ± 3,0 mm ± 3,5 mm
100 mm ± 5,0 mm ± 6,5 mm
Valoarile sunt valabile pentru
Lumina externa obiect < 10 klx
conditii ambientale constante 23 °C / 960 hPa
minimul de timp pornit in minute 10
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — OGH280-04 — 15.02.2019 —