You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Toți senzorii fotoelectrici
  5. OGE281

Senzor de tip bariera receptor

OGE281

OGE-HPKG/US/CUBE

Senzor de tip bariera receptor

OGE281

OGE-HPKG/US/CUBE

  • Carcasă dreptunghiulară robustă din metal cu filet M18 pe latură
  • Design de dimensiuni foarte mici pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • Raza foarte lunga de actiune
  • Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
  • Excelent raport preț/performanță
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Capsula rectangular cu filet M18
Aplicatie
Principiu de functionare Barieră optică
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Tensiunea nominala de izolare [V] 32
Consum de energie [mA] 16
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] 300
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 662
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 1000
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Raza de detectie
Emitator / receptor Receptor
Rază de acţiune [m] 20
Distanta ajustabila nu
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 2,5
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 1
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1144
Indicaţii
Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Temperatura depozitare [°C] -40...60
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 961
Aprobare UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Class 2
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 59,5
Capsula rectangular cu filet M18
Dimensiuni [mm] 52,6 x 19 x 36
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale Zinc turnat sub presiune; PEI
Material lentila
PMMA
Aliniere lentila optică laterală
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Accesorii
Articole livrate
piulita de blocare: 1
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A
diagrame si grafice
curba de crestere in exces