Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | rectangular cu filet M18 |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 32 |
Consum de energie [mA] | 16 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 300 |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 662 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | 20 |
Distanta ajustabila | nu |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Mod SIO | da | ||||||
Tip port master necesar | A | ||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,5 | ||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare | ||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||
Indicaţii |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...60 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 961 | ||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 60 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular cu filet M18 | |
Dimensiuni [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | Zinc turnat sub presiune; PEI | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|