Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Filtru de polarizare |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 20; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 0,02...1,8; (Oglindă reflector Ø 30 E20004) |
---|---|
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 120 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Disponibil și cu filtru de polarizare | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1067 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 22,9 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiale | Capsula: ABS; inox (1.4404 / 316L) | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,3 m, PVC, negru, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
curba de crestere in exces
|
|
---|