Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Capsula | rectangular |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 10; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 650 |
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 15 |
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] | 7; (15 m) |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 35 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Mod SIO | da | ||||||
Tip port master necesar | A | ||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,5 | ||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare | ||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 697 |
Greutate [g] | 18,4 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materiale | Capsula: ABS; PPSU; Etanşare: EPDM | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală | |
Moment de strângere [Nm] | 0,5 |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|
|
|
---|