You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. Camere de luat vederi
  4. Camere 3D
  5. O3DP23

Camera 3D

O3DP23

O3DIRDKG/CAN/E1/GM/S/60/PDS

Camera 3D

O3DP23

O3DIRDKG/CAN/E1/GM/S/60/PDS

  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Rezolutia imaginii 3D [px] 352 x 264
Unghi de deschidere 3D [°] 60 x 45
Aplicatie
Aplicatie detectare paleți
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Consum de energie [mA] 420
Consum de curent Max. [mA] 1600
Consum de energie [W] 10
Clasa de protectie III
Senzor de imagine PMD 3D ToF-Chip
Iluminat intern da; (Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila LED)
Curent de vârf de comutare [mA] 2400
Raza de detectie
Distanta de operare [mm] 1000...2000
Rezolutia imaginii 3D [px] 352 x 264
Unghi de deschidere 3D [°] 60 x 45
Software / Programare
Optiuni de parametrizare prin intermediul PC-ului cu ifm Vision Assistant sau XML-RPC
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet; CAN
CAN
Protocol CANopen
Setari din fabricatie
rata de transfer: 125 k
ID nod: 32
Ethernet
Numar de interfete Ethernet 1
Transmisie standard 10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie 10; 100
Protocol TCP/IP
Setari din fabricatie
IP-adresă: 192.168.0.69
Mască subreţea: 255.255.255.0
Poartă IP-adresă: 192.168.0.201
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...50
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 65; IP 67
Imunitate Max. la lumina externa [klx] 8; (cu precizie si repetabilitate redusa: < 100)
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-4 Emisie perturbatoare / mediu industrial
DIN EN 61000-6-2 Imunitate la zgomot / mediu industrial
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nu se repeta
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repetitiv
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Siguranta fotobiologica exempt group; (DIN EN 62471)
Siguranță din punct de vedere electric
DIN EN 61010-2-201 alimentare electrica numai prin intermediul circuitelor PELV
Date mecanice
Greutate [g] 764,3
Dimensiuni [mm] 72 x 65 x 82,6
Materiale Capsula: Aliminiu turnat sub presiune; Lentile frontale: Gorilla Glass; Afişaj de funcţii: PA
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 2 x LED, verde Ethernet Operare
Stare de funcţionare 2 x LED, galben OUT 1 OUT 2
Accesorii
Articole livrate
Șaibe elastice
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Conectarea la proces
Conector: 1 x M12; codificare: A
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificare: D
Alte date
Dimensiunea campului de vizualizare
interval de masurare/distanta [m] Lungimea [m] Lăţimea [m]
0,50 0,40 0,56
1,00 0,80 1,13
2,00 1,60 2,26
3,00 2,40 3,39
4,00 3,20 4,52