You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Analiza de imagine industriala
  4. Camere 3D
  5. Camere 3D
  6. O3D313

Camera 3D

O3D313

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Camera 3D

O3D313

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

  • Evaluarea vizuală a distanței, nivelului sau volumului
  • Măsurare fiabilă a distanței datorită măsurării timpului de zbor
  • Iluminare, măsurare și evaluare într-o singură carcasă
  • Emiterea de 93.000 valori de distanță și cenușii per măsurătoare pentru evaluarea detaliată a aplicației
  • Integrare prin intermediul unui software de configurare intuitivă a parametrilor
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Detalii tehnice
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Rezolutia imaginii 3D [px] 352 x 264
Unghi de deschidere 3D [°] 60 x 45; (valoare nominala fara corectia distorsionarii lentilelor)
Interfata de comunicatie Ethernet
Dimensiuni [mm] 72 x 65 x 90
Aplicatie
Aplicatie Cameră care generează date pentru imagini 3D
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Consum de energie [mA] 420; (Valoare medie maximă: < 1600 mA)
Consum de curent Max. [mA] 2400; (varful pulsurilor de curent)
Consum de energie [W] 10; (valoarea tipică)
Clasa de protectie III
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Senzor de imagine PMD 3D ToF-Chip
Iluminat intern Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila LED
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 1; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări
Trigger extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Numar de intrari digitale 1
Iesiri
Numar de iesiri digitale 2; (configurabil)
Functii de iesire 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 1
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanta de operare [mm] 300...8000
Nota privind distanta de operare
dimensiunea obiectului: 200 x 200 mm
reflectivitatea: 18 %
Rezolutia imaginii 3D [px] 352 x 264
Unghi de deschidere 3D [°] 60 x 45; (valoare nominala fara corectia distorsionarii lentilelor)
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] 25
Software / Programare
Optiuni de parametrizare prin intermediul PC-ului cu ifm Vision Assistant sau XML-RPC; Software API pentru C, C++ și Halcon
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet
Ethernet
Transmisie standard 10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie 10; 100
Protocol TCP/IP
Setari din fabricatie
IP-adresă: 192.168.0.69
Mască subreţea: 255.255.255.0
Poartă IP-adresă: 192.168.0.201
Tipul de uzura setarea parametrilor; transmisia datelor
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...50
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 65; IP 67; IP 69K
Imunitate Max. la lumina externa [klx] 8; (cu precizie si repetabilitate redusa: < 100)
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-4 Emisie perturbatoare / mediu industrial
DIN EN 61000-6-2 Imunitate la zgomot / mediu industrial
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nu se repeta
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repetitiv
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Siguranta fotobiologica exempt group; (DIN EN 62471)
Siguranță din punct de vedere electric
DIN EN 61010-2-201 alimentare electrica numai prin intermediul circuitelor PELV
MTTF [ani] 45,02
Date mecanice
Greutate [g] 1189
Dimensiuni [mm] 72 x 65 x 90
Materiale Capsula: inox (1.4404 / 316L); Lentile frontale: PMMA; Afişaj de funcţii: PA
Moment de strângere [Nm] < 0,8
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 2 x LED, verde Ethernet Operare
Stare de funcţionare 2 x LED, galben OUT 1 OUT 2
Accesorii
Articole livrate
Clopot protecţie
Observaţii
Observaţii
Reproductibilitatea și precizia depind de setările imaginii și de condițiile ambiante.
Valorile fișei de date se aplică pentru setări și condiții tipice.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Conectarea la proces
Conector: 1 x M12
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12
Alte date
Dimensiunea campului de vizualizare
fara corectia distorsionarii lentilelor cu corectia distorsionarii lentilelor
interval de masurare/distanta [m] Lungimea [m] Lăţimea [m] Lungimea [m] Lăţimea [m]
0,50 0,40 0,56 0,37 0,50
1,00 0,80 1,13 0,75 1,00
2,00 1,60 2,26 1,50 2,00
3,00 2,40 3,39 2,25 3,00
4,00 3,20 4,52 3,00 4,00
5,00 4,00 5,65 3,75 5,00
repetabilitatea măsurării distanței a unui pixel individual
interval de masurare/distanta [m] Reproductibilitatea măsurării distanței pe obiecte gri (18 % reflectivitate) [mm] Precizia [mm]
valoarea tipică valoarea tipică
0,3...1,0 ± 8 ± 7
1,0...3,0 ± 12 ± 7
3,0...5,0 ± 20 ± 10
5,0...7,0 ± 30 ± 15
7,0...8,0 ± 50 ± 20
Măsurat în mijlocul imaginii, la o temperatură a mediului de 20 °C
Reproductibilitatea poate fi optimizată cu ajutorul funcțiilor filtrului
Repetabilitate 1 σ
Acuratete relativa
Acuratete relativa ± 4 mm
Derivatii temperatura -10...+50 °C 0,2 mm/K
Măsurat pentru o reflectivitate de 18 până la 90 %
Optiuni de parametrizare
parametru Domeniu reglare Setari de fabrica
timp de expunere [ms] 0,002...10 5
interval dinamic scăzut; Operare normală ; ridicat Operare normală
Filtru Funcţie timp:
Valoare medie; adaptiv exponențial dezactivat
Funcţie 3D:
Valoare medie, Median, Funcție bilaterală dezactivat
Trigger Continuu; interfata de date; flancul pozitiv; flancul negativ;Flanc pozitiv și negativ Continuu
Frecventa repetarii imaginii [Hz] 0,02...25 5
Format date
Tip de date Valoare date Observaţii
Distanţa [mm] 0...65535 uint16 Distanță radială
Coordonante carteziene x,y,z [mm] -32767...32767 int16 x,y: Poziție laterală z: Distanță verticală
Amplitudine 0...65535 uint16 luminozitate obiect
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — O3D313-03 — 16.02.2021 —