Rezolutia imaginii 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Unghi de deschidere 3D [°] | 60 x 45; (valoare nominala fara corectia distorsionarii lentilelor) |
Rata max. De citire [Hz] | 25 |
Aplicatie | iesire de date imagine 3D |
---|
Tensiune de lucru [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 2400; (varful pulsurilor de curent; valoarea tipică: 420; valoarea maxima: 1600) |
Consum de energie [W] | 10; (valoarea tipică) |
Clasa de protectie | III |
Senzor de imagine | PMD 3D ToF-Chip |
Iluminat intern | da; (Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila LED) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Trigger | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2; (configurabil) |
Functii de iesire | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanta de operare [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Nota privind distanta de operare |
|
||
Rezolutia imaginii 3D [px] | 352 x 264 | ||
Unghi de deschidere 3D [°] | 60 x 45; (valoare nominala fara corectia distorsionarii lentilelor) | ||
Rata max. De citire [Hz] | 25 |
Domeniu de masura [m] | < 30 |
---|
Optiuni de parametrizare | prin intermediul PC-ului cu ifm Vision Assistant sau XML-RPC |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Numar de interfete Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Rata de transmisie | 10; 100 | |||
Protocol | TCP/IP | |||
Setari din fabricatie |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 8; (cu precizie si repetabilitate redusa: < 100) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranta fotobiologica | exempt group; (DIN EN 62471) | ||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
||||
MTTF [ani] | 45,02 |
Greutate [g] | 766,95 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune; Lentile frontale: Gorilla Glass; Afişaj de funcţii: PA |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conector: 1 x M12; codificare: D |
fara corectia distorsionarii lentilelor | cu corectia distorsionarii lentilelor | |||
interval de masurare/distanta [m] | Lungimea [m] | Lăţimea [m] | Lungimea [m] | Lăţimea [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 | 0,37 | 0,50 |
1,00 | 0,80 | 1,13 | 0,75 | 1,00 |
2,00 | 1,60 | 2,26 | 1,50 | 2,00 |
3,00 | 2,40 | 3,39 | 2,25 | 3,00 |
4,00 | 3,20 | 4,52 | 3,00 | 4,00 |
5,00 | 4,00 | 5,65 | 3,75 | 5,00 |