You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. Senzori vision
  4. Senzori de viziune 2D pentru detectarea și inspecția obiectelor
  5. O2V100

Senzor inspectie obiecte

O2V100

O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/S

Senzor inspectie obiecte

O2V100

O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/S

  • Pentru verificarea prezenței, dimensiunii, poziției sau integralității
  • Detectarea fiabilă a deviațiilor de dimensiune sau schimbărilor de culoare
  • Dispozitiv autonom cu iluminare integrată
  • Manevrare intuitivă, prietenoasă
  • Interfață Ethernet de înaltă performanță pentru transmiterea de date
Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumina alba
Rezoluţie imagine [px] 640 x 480
Rata max. De citire [Hz] 20
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] 10
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Consum de energie [mA] 300
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumina alba
Senzor de imagine CMOS senzor de imagine negru/alb
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 5
Intrări
Trigger 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); intern
Numar de intrari digitale 2
Circuitul intrarilor digitale 24 V PNP; (configurabil; IEC 61131-2 Typ 1)
Iesiri
Numarul total de iesiri 5
Numar de iesiri digitale 5; (configurabil)
Functii de iesire 24 V PNP
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Dimensiunea campului de vizualizare [mm]
Distanta de operare câmp vizual Cel mai mic obiect recunoscut Rezolutie
50 16 x 12 0,1 0,025
75 24 x 18 0,2 0,05
100 32 x 24 0,3 0,075
200 64 x 48 0,4 0,1
400 128 x 96 0,8 0,2
1000 320 x 240 2,0 0,5
2000 640 x 480 4,0 1,0
Rezoluţie imagine [px] 640 x 480
Rata max. De citire [Hz] 20
Software / Programare
Optiuni de parametrizare prin 2 taste şi afişaj 10 segmente sau prin PC/Notebook cu software operare
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet
Ethernet
Numar de interfete Ethernet 1
Transmisie standard 10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie 10; 100
Protocol TCP/IP; EtherNet/IP
Setari din fabricatie
IP-adresă: 192.168.0.59
Mască subreţea: 255.255.255.0
Poartă IP-adresă: 192.168.0.201
MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...60
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
Emisie perturbatoare EN 61326
Imunitate la zgomot EN 61326
Rezistenţă la şoc
EN 60947-5-2, 7.4.1
IEC 60068-2-27
Rezistenţă la vibraţii
EN 60947-5-2, 7.4.2
IEC 60028-2-6
Date mecanice
Greutate [g] 434,5
Dimensiuni [mm] 60 x 42 x 53,5
Materiale Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Lentile frontale: Sticlă; Indicator LED: PC
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 3 x LED, verde
Stare de funcţionare 4 x LED, galben
afisaj cu 10 segmente, 4-digiti
Accesorii
Accesorii (opțional)
Software de utilizare
Accesorii montaj
Observaţii
Observaţii
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Conectarea la proces
Conector: 1 x M12; codificare: A
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificare: D