You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. Senzori vision
  4. Cititoare de cod de bare 1D/2D
  5. O2I514

Cititoare de cod de bare 1D/2D

O2I514

O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/T

Cititoare de cod de bare 1D/2D

O2I514

O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/T

  • Cititor multicodal cu teleobiectiv
  • Iluminare internă cu lumină roșie
  • Interfață de proces TCP/IP și Profinet
  • Mai multe coduri și linii de text simultan
  • Stick de memorie integrat

  • ce
  • ukca
  • profinet
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Rezoluţie imagine [px] 1280 x 960
Rata max. De citire [Hz] 40
Aplicatie
Caracteristici speciale Filtru de polarizare
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC
Consum de energie [mA] < 600; (24V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 617
Senzor de imagine CMOS senzor de imagine negru/alb
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 1; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări
Trigger extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; intern
Numar de intrari digitale 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Numar de iesiri digitale 2; (configurabil)
Functii de iesire 24 V PNP/NPN
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 1
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Dimensiunea campului de vizualizare [mm]
Distanta de operare câmp vizual
200 38 x 29
300 58 x 43
500 96 x 72
1000 192 x 144
Distanta de operare [mm] > 200
Rezoluţie imagine [px] 1280 x 960
Tipul de obiectiv Teleobiectiv
Coduri citibile Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Calitate cod conform cu
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Fonturi lizibile Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Disponibil și cu filtru de polarizare da
Citire omnidirecţională da
Inclinatia max. Fata de planul de imagine [°] 45
Rata max. De citire [Hz] 40
Software / Programare
Optiuni de parametrizare Buton Teach; prin intermediul PC cu ifm Vision Assistant
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet
Ethernet
Numar de interfete Ethernet 1
Transmisie standard 10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol TCP/IP; PROFINET
Setari din fabricatie
IP-adresă: 192.168.0.69
Mască subreţea: 255.255.255.0 (Class C)
Poartă IP-adresă: 192.168.0.201
MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
Tipul de uzura setarea parametrilor; transmisia datelor
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...50
Temperatura depozitare [°C] -40...70
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-6-4 Emisie perturbatoare mediu industrial
EN IEC 61000-6-2 Imunitate la zgomot mediu industrial
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nu se repeta
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repetitiv
Rezistenţă la vibraţii
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Clasa protecţie laser 1
Note despre protectia laser
Atentie: lumina laser
laser clasa: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
in conformitate c 21 CFR 1040 cu exceptia abaterilor in conformitate cu Notificarea Laser Nr. 50, din Iunie 2007.
Siguranta fotobiologica exempt group; (EN 62471)
Siguranță din punct de vedere electric
EN 61010-2-201 alimentare electrica numai prin intermediul circuitelor PELV
Date mecanice
Greutate [g] 602,2
Dimensiuni [mm] 45 x 45 x 86
Materiale Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Lentile frontale: Gorillaglas; Indicator LED: PC; buton: POM
Material de etansare FKM
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 2 x LED, verde
functie 2 x LED, galben
Învățare (Teach)-Funktion 1 x LED, verde
Învățare (Teach)-Funktion 1 x LED, galben
Elemente de operare
1 x Învățare (Teach)-Taste
Accesorii
Accesorii (opțional)
Software de utilizare
Accesorii montaj
Cablu adaptor
panouri de protecție și panouri de filtrare panou de protecție
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.