You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. Identificare optică
  4. Cititor multicod cu interfață fieldbus
  5. O2I352

Cititoare de cod de bare 1D/2D

O2I352

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

Cititoare de cod de bare 1D/2D

O2I352

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • Citire coduri 1D și 2 D indiferent de orientare
  • Recunoașterea a peste 30 de tipuri de coduri
  • Sistem de comparare a codurilor integrat în senzor
  • Iluminare segmentabilă pentru aplicații cu suprafețe problematice
Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Rezoluţie imagine [px] 640 x 480
Rata max. De citire [Hz] 20
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] 10
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Consum de energie [mA] < 300
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 625
Senzor de imagine CMOS senzor de imagine negru/alb
Iluminat intern da; (Lumină roşie: 625 nm 4 segmente luminoase contro individual prin intermediul sistemului de operare al PC-ului)
Marcare laser da; (roşu; Clasa protecţie laser 2 DIN EN 60825-1)
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Intrări
Trigger intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Numar de iesiri digitale 2; (configurabil)
Functii de iesire 24 V PNP
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Dimensiunea campului de vizualizare [mm]
Distanta de operare câmp vizual Cel mai mic obiect recunoscut Rezolutie
50 33 x 24
100 66 x 47
200 132 x 94
Distanta de operare [mm] > 50
Rezoluţie imagine [px] 640 x 480
Tipul de obiectiv Unghi larg
Coduri citibile Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Fonturi lizibile Industrial; Document
Recunoasterea textului da
Citire omnidirecţională da
Inclinatia max. Fata de planul de imagine [°] 45
Rata max. De citire [Hz] 20
Software / Programare
Optiuni de parametrizare prin 2 taste şi afişaj 10 segmente sau prin PC/Notebook cu software operare
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet; RS232
Numar de interfete R232 1
Ethernet
Numar de interfete Ethernet 1
Transmisie standard 10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie 10; 100
Protocol TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Setari din fabricatie
IP-adresă: 192.168.0.79
Mască subreţea: 255.255.255.0
Poartă IP-adresă: 192.168.0.201
MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...50
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
Emisie perturbatoare EN 61326
Imunitate la zgomot EN 61326
Rezistenţă la şoc
IEC 60028-2-27
Rezistenţă la vibraţii
IEC 60028-2-6
Aprobare UL
Numar certificare UL T001
Date mecanice
Greutate [g] 403,5
Dimensiuni [mm] 60 x 42 x 53,5
Materiale Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Lentile frontale: Sticlă; Indicator LED: PC
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 3 x LED, verde
Stare de funcţionare 4 x LED, galben
afisaj cu 10 segmente, 4-digiti
Accesorii
Accesorii (opțional)
Software de utilizare
Accesorii montaj
Observaţii
Observaţii
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificare: D
Conectare electrică - RS-232
Conector: 1 x M12; codificare: A