You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de supape
  4. Senzori pentru actuatoare cu sfert de tura
  5. NN5009

Senzor inductiv NAMUR cu dubla actionare pentru valve

NN5009

IND2004DN/1D/1G/2G

Senzor inductiv NAMUR cu dubla actionare pentru valve

NN5009

IND2004DN/1D/1G/2G

  • Pentru monitorizarea poziției supapelor
  • Pentru un feedback precis de poziție a actuatoarelor supapelor
  • Pentru aplicatii în zone periculoase Ex
  • Pentru conectarea la circuite de securitate intrinsecă
  • Montare rapidă și sigură cu doar trei șuruburi
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Caracteristicile produsului
Model electric NAMUR
Functii de iesire 2 x normal închis
Distanţă de comutare [mm] 4
Capsula rectangular
Dimensiuni [mm] 40 x 26 x 26
Date electrice
Conectare la amplificator de comutare da
Amplificatoare de comutare Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensiunea nominala DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tensiune de alimentare DC [V] 7,5...15
Consum de energie [mA] < 1; (invalid; conductiv: > 2,1)
Clasa de protectie III
Iesiri
Model electric NAMUR
Functii de iesire 2 x normal închis
Frecventa de comutare DC [Hz] 1800
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 4
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 4 ± 10 %
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Certificare DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612
Marcaj ATEX II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-6
Rezistenta la șocuri și vibrații 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [ani] 1253
Clasificare de siguranta
Capacitanta interna Max. [nF] 140; (per circuit electric de siguranta intrinsec)
Inductanta interna Max. [µH] 130; (per circuit electric de siguranta intrinsec)
Date mecanice
Greutate [g] 162,5
Capsula rectangular
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] 40 x 26 x 26
Materiale Capsula: PBT; Capac: PC
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 2 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, silicon; 4 x 0,34 mm²