Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 95 x 50 x 57 |
Functii de iesire | 2 x normal deschis |
---|
Principiu de operare | magnetic |
---|---|
Aplicatie | detectie unghi de rotatie absolut |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 40 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 300 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 1 |
---|
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | 2 x normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Functii de iesire | 2 x normal deschis |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie [°] | 360 |
---|
Precizia [°] | ± 1 |
---|---|
Rezolutie [°] | 0,1 |
Toleranta [°] | 0,1...15; (Mod implicit 10) |
Histerezis [°] | 0,1...5; (Mod implicit 3) |
Derivatii temperatura [°/K] | 0,02 |
Repetabilitate [°] | 0,1 |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; (Zona obiect protectie la praf) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 363 | ||||||||||
Software încorporat inclus | da | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 192 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 95 x 50 x 57 |
Materiale | PA |
Moment de strângere [Nm] | 3 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox |
Mod de operare | 12 V | 24 V |
Nivel de comutare HIGH | 6...30 V | 15...30 V |
Nivel de comutare LOW | 0...2 V | 0...5 V |