You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Tehnologia de siguranta
  3. Senzori de siguranță codați RFID și magnetic
  4. Senzori RFID
  5. MN707S

RFID-senzor de siguranta codat

MN707S

MN38010-BPKG/L/UC/US

RFID-senzor de siguranta codat

MN707S

MN38010-BPKG/L/UC/US

  • ce
  • ukca
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire 2 x OSSD, 1 x PNP
Distanţă de comutare [mm] 12; (cu actuator definit)
Capsula rectangular
Dimensiuni [mm] 72 x 18 x 25
Aplicatie
Execuţie unitate de comanda unica
Tip de operare operatie permanenta
Aprobare radio pentru SUA; Canada; Australia; EU/RED; China; Singapore
Notă privind omologarea radio
Lista țărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20,4...26,4 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Tensiunea nominala de izolare [V] 32
Curent de funcționare [mA] 40...700
Curent fără sarcină [mA] 30
Consum de energie [mA] < 50
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] 1500
RFID
Frecvenţă de lucru [MHz] 0,125
Puterea de transmisie ERP [mW] 0,0002245
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire 2 x OSSD, 1 x PNP
Curent de scurgere Max. [mA] 0,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 50
Frecventa de comutare DC [Hz] 1
Caracteristici de iesire Interfață tip C categoria 2
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Max. sarcină capacitivă CL_max [nF] 200
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 12; (cu actuator definit)
Distanta de decomutare sigura s(ar) [mm] 16
Precizia / Devieri
Histerezis [%] 20
Repetabilitate iesire analogica [%] ≤ 10; (% Sn)
Timpi de raspuns
Timp reacţie la solicitarea de siguranţă [ms] 160
Timpul de raspuns la apropierea de zona de activare [ms] 600
Condiţiile mediului
Domenii de aplicaţii Clasa C conform EN 60654-1 aplicatii impermeabile
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Nota cu privire la temperatura ambientala
durata de viata ≤ 87600 h
Temperatură de ambianţă [°C] 10...40
Nota cu privire la temperatura ambientala
durata de viata ≤ 175200 h
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] scurt: 5...95 %; permanent: 5...70 %
Presiunea aerului [kPa] 80...106
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] 2000
Radiatii ionizate Nepermisă
Pulverizare sare nu
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
IEC 60947-5-3
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Clasificare de siguranta
Respenta cerintele
ISO 13849-1: 2015 Categoria 4, PL e
IEC 62061 SIL 3
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Durata de viata TM (informatii suplimentare)
20 de ani
PFH [1/h] 1,5E-09
Date mecanice
Greutate [g] 173,4
Capsula rectangular
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] 72 x 18 x 25
Materiale PA
Moment de strângere [Nm] 0,8...2
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 1 x LED, (ACT)
Intrare 1 x LED, (IN)
Ieşire 1 x LED, (OUT)
Operare 1 x LED, (PWR)
Accesorii
Articole livrate
unitate de comanda unica
Saibe: 4
capace: 8
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: inox (1.4301 / 304)