You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori magnetici
  4. Toți senzorii magnetici
  5. MFH205

Senzor cilindric

MFH205

MFB3002BBPKG/B/AM/500/ZH

Senzor cilindric

MFH205

MFB3002BBPKG/B/AM/500/ZH

  • Pentru feedback de poziție pe cilindre hidraulice
  • Rezistență la presiuni de până la 500 bari
  • Extrem de robust datorită suprafeței metalice active
  • Presiune mare de spargere
  • Durată de funcționare de peste 10 milioane de cicluri de presiune
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 1,8
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 41
Aplicatie
Caracteristici speciale Carcasa complet metalica
Aplicatie cilindri hidraulici
Mediu Detectează metalele feroase
Varf de presiune Min. [bar] 2000
Rezistenţă la presiune [bar] 500
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] < 23
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 1,6
Curent de scurgere Max. [mA] 0,1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 1000
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 1,8
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] < 15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] 10
Repetabilitate [% din Sr] 10
Condiţiile mediului
Varf de presiune [bar] 1000
Temperatură de ambianţă [°C] -25...85
Protectie IP 65; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
EN 55011 Clasa B
DIN ISO 11452-5 100 V/m
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc 20 g 50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe / 10...3000 Hz -20...50 °C
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate / -40...85 °C
Rezistenta la socuri repetate
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate / -20...50 °C
MTTF [ani] 2114
Aprobare UL
Numar certificare UL C006
Date mecanice
Greutate [g] 82,3
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 41
Desemnarea firului M12 x 1
Materiale Capsula: Oţel inox; O-Inel: FKM; inel de sustinere: PTFE
Moment de strângere [Nm] < 25
Carcasa complet metalica da
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 1
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²
diagrame si grafice