Functii de iesire | 2 x normal inchis, 1 x normal deschis |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Functii de iesire | 2 x normal inchis, 1 x normal deschis |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 5,4 |
Curent sarcină minim [mA] | 2 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 80 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 0,5 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [mm] | 62...137 |
---|
Histerezis [mm] | 0,5 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|---|
Protectie | IP 20; IP 67; (partea pistonului: IP 20; partea conectorului: IP 67) |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 0,001 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Materiale | alama strat alb bronz; piston: Oţel inox; Indicator LED: PA |
Moment de strângere [Nm] | < 20 |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|