Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Setari de fabrica | medii pe bază de apă |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 banda de etansare |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | Lichide |
Medii recomandate | apa; medii pe bază de apă; uleiuri; substante pe baza de ulei |
Nu poate fi folosit pentru | Consultati instrucțiunile de utilizare, capitolul "Functii si caracteristici". |
Lungime tija [mm] | 11 |
Presiune tanc [bar] | -1...40; (aplicatii cu referire la German Federal Water Act : -0,5...10 bar) |
Temperatura mediului [°C] | -40...100; (aplicatii cu referire la German Federal Water Act 0...100 °C) |
---|---|
Temperatura medie pe termen scurt [°C] | -40...150; (1 h; aplicatii cu referire la German Federal Water Act : 0...100 °C) |
Temperatura mediului [°C] | -40...85; (aplicatii cu referire la German Federal Water Act : 0...85 °C) |
---|---|
Temperatura medie pe termen scurt [°C] | -40...150; (1 h; aplicatii cu referire la German Federal Water Act : 0...100 °C) |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | capacitiv |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Setari de fabrica | medii pe bază de apă |
---|
Timp răspuns [s] | < 0,5 |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | ||
Protectie | IP 68; IP 69K |
Certificare | WHG; autorizarea generala a autoritatilor pentru constructii; preventie supraplin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 223,21 | ||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 217 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiale în contact cu mediul | PEEK; caracteristicile suprafetei: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 banda de etansare |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|