Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet M16 x 2 filet exterior Minimess |
Mediu | uleiuri minerale (ex. HLP); uleiuri esterice (ex. HEES); uleiuri biodegradabile (ex. HETG) |
---|
Temperatura mediului [°C] | -10...80 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 9...33 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 9...50 |
Clasa de protectie | III |
Principiu de masură | optic |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 500 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Domeniu de masura | 10...22; (numarul intervalului) |
---|---|
Domeniu afişaj | 0...24; (numarul intervalului) |
Precizia | ± 1; (numarul intervalului) |
---|
Optiuni de parametrizare | prin taste, PC sau I/O digitale |
---|
Interfata de comunicatie | CAN |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...60 |
Protectie | IP 67 |
MTTF [ani] | 129 |
---|---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | Articol 3, paragraf (3) - buna practica in inginerie |
Greutate [g] | 829 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4028 / 420); safir; NBR; Crom |
Conectarea la proces | conectare pe filet M16 x 2 filet exterior Minimess |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|