Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|---|
Conectarea la proces | G 3/4 |
Mediu | ulei mineral; esteri sintetici; uleiuri biodegradabile |
---|---|
Presiune tanc [bar] | 50 |
Temperatura mediului [°C] | -40...105 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 9...33 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 25 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Principiu de masură | capacitiv |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Numar de iesiri analogice | 2 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Rezoluția ieșirii analogice | φ: 1% / T: 0,1 K |
Domeniu de masura [°C] | -20...120 |
---|
Precizia | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Timp răspuns [s] | 1,3 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 90 |
Greutate [g] | 176,5 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | Aluminiu; HNBR; rasina poliuretanica; rasina epoxidica |
Conectarea la proces | G 3/4 |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|