Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Dimensiuni [mm] | 250 x 28 x 16,7 |
Aplicatie | Măsurarea continuă a nivelului în spatele suprafețelor nemetalice și neconductoare |
---|---|
Mediu | material uscat vrac; solutii apoase; uleiuri |
Nu poate fi folosit pentru | medii foarte aderente |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1300 |
Principiu de masură | capacitiv |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 3 |
---|
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 3 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Rezistență maximă ieșire comutare [Ω] | 8 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [mm] | < 200 |
---|
Rază de detecție [mm] | 228 |
---|---|
Punct de comutare SP [%] | 5...95 |
Punct de reset rP [%] | 4...94 |
În paşi de [%] | 1 |
Repetabilitate [% din valoarea finală] | 2 |
---|---|
Abatere offset [% din valoarea finală] | 4 |
Rezolutie [% din valoarea finală] | 1 |
Deviatia liniaritate [% din valoarea finală] | 1 |
Timp reacţie [ms] | 1300 |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile | ||||||||||
Mod SIO | da | ||||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||||
Date de proces analogice | 1 | ||||||||||
Date de proces binare | 3 | ||||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 9,6 | ||||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | direcția de montaj; limitarea elementelor senzor; Sensibilitate; pragul minim de recunoastere; Performanta in caz de eroare; decalaj eroare; Amortizare; mod LED; contor de cicluri de comutare; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare; valoare de proces min./max.; temperatură internă; temperatură internă min./max.; nivel de date de diagnostic | ||||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||||
Indicaţii |
|
Domenii de aplicaţii | DIN EN 60654-1 aplicare categoria B2 |
---|---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||
MTTF [ani] | 290,43 | ||||||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 432 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 250 x 28 x 16,7 |
Materiale | PBT; PC; |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 5 x 0,34 mm² |
---|