Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | distanţă de comutare programabilă |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Caracteristici speciale | ajutor optic de reglare |
---|---|
Montaj | detectarea prin peretii rezervoarelor nemetalice |
Mediu | material uscat vrac; lichide |
Temperatura mediului [°C] | -25...100 |
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 30...250 AC |
Clasa de protectie | I |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 10 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2,5 (250 V) / 1,7 (110 V) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 5 |
Distanţă de comutare [mm] | distanţă de comutare programabilă |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | alama Optalloy-placat; PBT; PPS |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajutor optic de reglare | da |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|