1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori capacitivi
  5. Detectarea prin peretii vaselor nemetalice
  6. KG5066

KG5066

Senzor capacitiv

KG-3120NFPKGP2T/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Configurare facilă a parametrilor prin IO-Link
  • Funcție de ieșire normal deschis/normal închis programabil
  • Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
  • Ajustare facilă de golire sau umplere cu ajutorul unui buton
  • Rezistent la descărcare electrostatică
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanţă de comutare [mm] 12
Interfata de comunicatie IO-Link
Carcasa Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 87
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] < 20
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 10
Testat pentru scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 12
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -20...20
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM1 (4,8 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Id-ul dispozitivului IO-Link 387d / 000183h
Profil Smart Sensor
Mod SIO da
Timp minim al ciclului de proces [ms] 101
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Nota cu privire la temperatura ambientala
temperatura suprafetei de detectie: -25...110 °C
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 3 V
EN 55011 Clasa B
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc (10...55 Hz) / 1 mm amplitudine, perioada oscilare 5 min., 30 min. per axa de rezonanta sau 55 Hz
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 30 g 6 socuri / 11 ms semi-sinus (x, y, z)
MTTF [ani] 662
Date mecanice
Greutate [g] 31,5
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 87
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale Capsula: PBT; mufa: PC; Butoane: TPE-U
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Funcţie Teach da
Lacăt electronic da
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — KG5066-01 — 24.10.2013 —