You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori capacitivi
  4. Toți senzorii capacitivi
  5. KG5045

Senzor capacitiv

KG5045

KG-3008-ANKG/NI

Senzor capacitiv

KG5045

KG-3008-ANKG/NI

  • Ajustarea distantei de detectare prin intermediul potențiometrului
  • Imunitate la zgomote puternice
  • Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
  • Cu cablu PVC
  • ce
  • ukca
  • ul
Caracteristicile produsului
Model electric NPN
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 8
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 84
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC; ("supply class 2" conform UL)
Consum de energie [mA] < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] 50
Testat pentru scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 8
Distanta de sesizare reglabila da
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] 8
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 8 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...6,5
Precizia / Devieri
Factor de corectie Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -15...15
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Imunitate ridicată da
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 671
Date mecanice
Greutate [g] 98,4
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 84
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²