Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 1,6; (Fixat, sigilat cu lac pentru asigurarea şuruburilor) |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 5; (24 V; invalid; conductiv: > 12) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 50 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 1,6; (Fixat, sigilat cu lac pentru asigurarea şuruburilor) |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Factor de corectie | Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -15...15 |
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
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|