You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. KG0005

Senzor capacitiv

KG0005

KG-2008-ABOA RT

Senzor capacitiv

KG0005

KG-2008-ABOA RT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: KG0009 Comparație produse: KG0005 / KG0009 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ccc
  • ce
Caracteristicile produsului
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 8
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 85
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20...250 AC/DC
Clasa de protectie II
Protectie la schimbarea polarităţii nu
Iesiri
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 6
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] 6
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 2,0 (250 V AC) / 1,5 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] 2100; (20 ms / 1 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz] 25
Frecventa de comutare DC [Hz] 50
Testat pentru scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 8
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 8 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...6,5
Precizia / Devieri
Factor de corectie Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -15...15
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 85
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, roşu
Conectare electrică
Protectie necesara siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Şurubelniţă: 1
Observaţii
Observaţii
Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcţionării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²