Principiu de masură | MEMS capacitiv; (Accelerometru ; giroscop) |
---|---|
Numarul axelor masurate | 1; (Z) |
Interfata de comunicatie | CAN |
Domeniu unghiular [°] | 0...360 |
---|
Principiu de functionare | dinamic |
---|---|
Aplicatie | Măsurare a înclinației de înaltă precizie în aplicații dinamice |
Tensiune de lucru [V] | 9...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Principiu de masură | MEMS capacitiv; (Accelerometru ; giroscop) |
---|---|
Numarul axelor masurate | 1; (Z) |
Domeniu unghiular [°] | 0...360 |
---|---|
Accelerarea domeniului de masura [g] | ± 4 |
Domeniu de măsurare rată de girare vehicul [°/s] | ± 500 |
Histerezis [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Repetabilitate [°] | ± 0,05 |
Rezolutie [°] | 0,01; (parametrizabile) |
Coeficient de temperatură [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Precizia [°] | ± 0,5 |
---|
Precizia [°] | ± 0,3 |
---|
Interfata de comunicatie | CAN |
---|---|
Numar de interfete CAN | 1 |
Rezistor terminali | da; (intern ; parametrizabile) |
Protocol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Setari din fabricatie |
|
||
Versiune | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 260 |
Greutate [g] | 211 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 27 x 59 x 118,5 |
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune negru; compus de gustare: rasina poliuretanica |
Orientare de montare | Vertical |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conector: 1 x M12; codificare: A |
direcție de măsurare și de instalare
|
|
---|