Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 3 x normal deschis |
Dimensiuni [mm] | 65 x 52 x 110 |
Aplicatie | feedback-ul pozitiei pentru valve sedere si valve diafragma; Măsurare absolută a căii; Monitorizarea etanşeităţii supapei |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 42; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 2000 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 3 x normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. viteza target [m/s] | 1 | ||||||||||
Rezolutia pentru cursa valvei [mm] | 0,2 | ||||||||||
Tinta |
|
Optiuni de parametrizare | 3 praguri oarecare de comutare în domeniul de măsurare |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; (numai în legătură cu o montare în capul ventil, care oferă protecţie suficientă deteriorării mecanice a senzorului) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 298 |
Greutate [g] | 217,5 |
---|---|
Tip montare | Flanşă 3 găuri |
Dimensiuni [mm] | 65 x 52 x 110 |
Materiale | PA; TPE; PP; LCP |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |