1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori inductivi
  5. IT5032

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

IT5032

Senzor inductiv

ITB2001-AROG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Carcasă extrem de scundă
  • Pentru utilizare în spații mici
  • Tehnologie bifilară
  • Carcasă durabilă din metal, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • Frecvență de comutare foarte mare
  • ce
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 1
Carcasa cilindric
Dimensiuni [mm] Ø 6,5 / L = 35
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa nu
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,6
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 900
Protecţie la scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 1
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 1 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...0,8
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
MTTF [ani] 4603
Date mecanice
Carcasa cilindric
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] Ø 6,5 / L = 35
Materiale alama strat alb bronz; PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Accesorii (furnizate)
Cleme de montaj: 1
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — IT5032-00 — 13.01.2017 —