1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori inductivi
  5. Gama completa de produse
  6. IS8503

IS8503

Senzor inductiv

IS-2002-FROG/0.15m/US100IRF

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Cu ieșire combinată AC/DC
  • Tehnologie bifilară
  • Carcasă dreptunghiulară de dimensiune compacta
  • Pentru utilizare în spații mici
  • Gamă largă de temperaturi de operare
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanţă de comutare [mm] 2
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 28 x 10 x 16
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 5...36 DC
Protectie la polaritate inversa nu
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 4,6
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 2000
Protecţie la scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 2
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...1,6
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] 3...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...20
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Greutate [g] 22,68
Carcasa rectangular
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] 28 x 10 x 16
Materiale PBT
Moment de strângere [Nm] < 0,5; (cu saibe)
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Cablu: 0,15 m, PUR / PVC
Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — IS8503-00 — 11.08.2015 —