You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori inductivi
  4. Toți senzorii inductivi
  5. IS5029

Senzor inductiv

IS5029

IS-2002-FRKG/0,2M

Senzor inductiv

IS5029

IS-2002-FRKG/0,2M

  • Carcasă dreptunghiulară de dimensiune compacta
  • Pentru utilizare în spații mici
  • Frecvență de comutare foarte mare
  • Funcție de ieșire normal deschis/normal închis programabil
  • Tehnologie bifilară
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanţă de comutare [mm] 2
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 28 x 10 x 16
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 5...36 DC
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 4,6
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 2000
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 2
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...1,62
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 3 V
EN 55011 Clasa B
MTTF [ani] 2460
Date mecanice
Greutate [g] 11,7
Carcasa rectangular
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] 28 x 10 x 16
Materiale PBT
Moment de strângere [Nm] < 0,5; (cu saibe)
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 0,2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²