You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de supape
  4. Senzori pentru actuatoare cu sfert de tura
  5. IN5327

Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IN5327

IND3004DBPKG/US-100-DPV

Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IN5327

IND3004DBPKG/US-100-DPV

  • Pentru monitorizarea poziției supapelor
  • Pentru un feedback precis de poziție a actuatoarelor supapelor
  • Fără contact și cu autocurățare
  • Montare rapidă și sigură cu doar trei șuruburi
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire 2 x normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 4
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 40 x 26 x 47
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] 15; (24 V)
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire 2 x normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] 1300
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 4
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...3,25
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
MTTF [ani] 1064
Aprobare UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Hazardous voltage
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 57
Carcasa rectangular
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] 40 x 26 x 47
Materiale Capsula: PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 2 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox; Contacte: aurit