You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori inductivi
  4. Toți senzorii inductivi
  5. IN5127

Senzor inductiv

IN5127

IN-3002-ANKG/10M

Senzor inductiv

IN5127

IN-3002-ANKG/10M

  • Carcasă dreptunghiulară de dimensiune compacta
  • Pentru utilizare în spații mici
  • Tehnologie de conectare ce nu ocupă mult spațiu
  • Frecvență de comutare foarte mare
  • Gamă largă de temperaturi de operare
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric NPN
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 2
Capsula rectangular
Dimensiuni [mm] 40 x 12 x 26
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] 15; (24 V)
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] 1400
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 2
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...1,6
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 1781
Date mecanice
Capsula rectangular
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] 40 x 12 x 26
Materiale PBT
Alezaj de fixare
Moment de strângere [Nm] < 0,5
Surub filetat
Moment de strângere [Nm] < 1,2; (cand inserati alama in contact cu contrapiesa)
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²