Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Punct de comutare IO-Link [mm] | 4,9...24,3; (parametrizabile) |
---|---|
Domeniu de masura IO-Link [mm] | 2,6...26 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,8 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Eroarea liniaritatii a iesirii analogice [%] | ± 2 %; (a valorii finale a domeniului de măsurare) |
Repetabilitate iesire analogica [%] | ± 1 %; (a valorii finale a domeniului de măsurare) |
Coeficient de temperatură | ± 0,2 %/K; (a valorii finale a domeniului de măsurare) |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 629 | ||||||||||
Software încorporat inclus | da | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 151,5 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Suprafata activa de sesizare | 5 pozitii selectabile |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | PA |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: alama, strat alb bronz |
---|