Functii de iesire | complementar |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 105 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Functii de iesire | complementar |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...16,2 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Marcaj ATEX | II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X | ||
---|---|---|---|
Ecranare electromagnetică |
|
||
MTTF [ani] | 1326 |
Greutate [g] | 244,5 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiale | PC; PA; Oţel inox |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: 0,34...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 5...9 mm |
---|