You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori inductivi
  5. Utilizati in zone igienice
  6. IIT243

Senzor inductiv complet din metal

IIT243

IIB3015BBPKG/AM/V4A/US-104

Senzor inductiv complet din metal

IIT243

IIB3015BBPKG/AM/V4A/US-104

  • Extrem de robust datorită suprafeței metalice active
  • Nivel ridicat de protecție pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
  • Rezistent la șocuri termice, chiar și în cazul fluctuațiilor frecvente de temperatură
  • Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
  • Detectare sigură datorită razei largi de detectare și toleranțelor mici ale senzorului
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • fda
  • eac
  • cul
  • ec19352004
Detalii tehnice
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 15
Carcasa Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 50
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite; Distanţă de comutare mare; Carcasa complet metalica
Aplicatie Curățare pemanentă cu agenți de curățare agresivi; Procese de curățare periodică
Rezistenţă la presiune [bar] 100
Nota legata de rezistenta la presiune
fata activa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 10
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 50
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 15
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...12,15
Distanţă de comutare mare da
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,6 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 3...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...100
Protectie IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
EN 55011 Clasa B
Rezistenta la impact
1 J
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Rezistenta la socuri repetate
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Schimbari rapide de temperatura
EN 60068-2-14 Nc $TA_0GradC_TB_100GradC_t1_30_min_t2_10_s_50_Zyklen
MTTF [ani] 1244
Embedded software included da
Aprobare UL
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Limited Voltage/Current
Numar certificare UL A012
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 113,2
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 50
Desemnarea firului M30 x 1,5
Materiale inox (1.4404 / 316L); fata activa: inox (1.4404 / 316L); Indicator LED: PEI; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L)
Moment de strângere [Nm] 80
Carcasa complet metalica da
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 4 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12; Contacte: aurit
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — IIT243-00 — 18.01.2017 —