1. Pagina de start
  2. Produse
  3. II5269

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Senzor inductiv

IIA3010-BNKG/ 6m

II5269

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ce
Descărcare
Technische Details
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] 15; (24 V)
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] 250
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 10
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...8,1
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Desemnarea firului M30 x 1,5
Materiale alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — II5269-00 — 13.01.2017 —