You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. II5004

Senzor inductiv

II5004

II-3010-BPOG

Senzor inductiv

II5004

II-3010-BPOG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: II5369 Comparație produse: II5004 / II5369 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 10
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...55 DC
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa nu
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 1
Curent de scurgere Max. [mA] 7
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 400
Frecventa de comutare DC [Hz] 50
Protecţie la scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 10
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...8,1
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Desemnarea firului M30 x 1,5
Materiale PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²