1. Pagina de start
  2. Produse
  3. II000A

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Se înlocuiește cu: II001A – Comparare produse: II000A / II001A

II000A

Senzor inductiv

IIA2015-ABOA/6M/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ccc
  • ce
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 15
Carcasa Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20...250 AC/DC
Clasa de protectie II
Protectie la schimbarea polarităţii nu
Iesiri
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 6
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] 6,5
Curent sarcină minim [mA] 5
Curent de scurgere Max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] 200
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz] 25
Frecventa de comutare DC [Hz] 50
Testat pentru scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 15
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...12,1
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...60
Protectie IP 67
Teste / certificari
Marcaj ATEX II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 607
Date mecanice
Greutate [g] 0,412
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Desemnarea firului M30 x 1,5
Materiale alama strat alb bronz; fata activa: PBT; capac: TPE-U
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Conectare electrică
Protectie necesara siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida; Siguranţa se plasează în exteriorul zonei cu pericol de explozii.
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
Observaţii
Observaţii
Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcţionării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RO-RO — II000A — 03.12.2012 —