1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori inductivi
  5. Gama completa de produse
  6. IGG005

Senzor inductiv

IGS232 + EVS021

IGG005

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Rază mare de detectare, pentru perioade îndelungate de funcționare
  • Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
  • Etichetă lizibilă permanent de tip laser
  • Gamă largă de temperaturi de operare
  • Carcasă durabilă din metal, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • ce
Descărcare
Technische Details
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA] < 10
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 400
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 8
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 8 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...6,48
Distanţă de comutare mare da
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 3...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...85
Protectie IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
EN 55011 Clasa B
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Rezistenta la socuri repetate
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Schimbari rapide de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cicluri
Test pulverizare solutie salina
EN 60068-2-52 Kb nivel severitate 5 (4 cilcuri test)
Date mecanice
Greutate [g] 100
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 60
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale alama strat alb bronz; PBT; PEI; piulite de blocare: alama
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 4 x LED, galben
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Cablu: 2 m
Racord Conector: 1 x M12; Contacte: aurit
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — IGG005-00 — 12.05.2014 —